IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PSS.05 - 3 x 71/1.6 x 7
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Precision cutting punch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d1/pss_05.prj},{NB=PSS.05 - 3 x 71/1.6 x 7},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{DD1=3.0},{L1=71},{DD3=1.60},{L2=7},{DD3X=[1.60:2.90/0.01]},{DD2=4.5},{H=1.80},{RR=0.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSS.05 - Precision Punch Shape C DIN 9861/2 / ISO 9181 HSS
Bill of material
PSS.05 - 3 x 71/1.6 x 7
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD1
d1
3.0
3.0
mm
L1
71
80
100
71
80
100
mm
DD3
d3
mm
값 입력 DD3
d3
mm
cm
inch
ft
확인
L2
7
mm
DD2
d2
4.5
4.5
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D