Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PSS.09 - Precision Punch Shape D DIN 8961/1 / ISO 6752 HSS
Bill of material
PSS.09 - 0.5 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
0.9 mm
H
0.55 mm
RR
R Mounting Element
0.2 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D