Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
PSS.11 - Präzisions-Schneidstempel Form DA DIN 9861/1 HWS
Stückliste
PSS.11 - 0.9 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
1.6 mm
H
1.01 mm
L2
5 mm
RR
R Befestigungselemente
0.2 mm
DD4
d4
d1 +0.02 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D