Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
PSS.11 - Precision Punch Shape DA DIN 9861/1 HWS
Lista materiale
PSS.11 - 0.9 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
1.6 mm
H
1.01 mm
L2
5 mm
RR
R Mounting Element
0.2 mm
DD4
d4
d1 +0.02 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D