IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PST.02 - 10 x 71/4 x 10
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
precision examined pins
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d6/pst_02.prj},{NB=PST.02 - 10 x 71/4 x 10},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{DD2=13},{RR=0.3},{DD1=10},{L1=71},{L1X=71,80,90,100,110},{DD3=4.00},{DD3X=[4.00:9.99]},{N=8},{L2=10},{L2X=10,13,19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PST.02 - Precision Pilot Pin with tapered tip ISO 8020 HSS
Bill of material
PST.02 - 10 x 71/4 x 10
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
13
13
mm
RR
R Mounting Element
0.3
0.3
mm
DD1
d1
10
10
mm
L1
71
80
90
100
110
71
80
90
100
110
mm
DD3
d1
mm
값 입력 DD3
d1
mm
cm
inch
ft
확인
N
8
8
mm
L2
10
13
19
10
13
19
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D