Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PT9553 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PT9553
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PT9553: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; 0...2,5 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 0...10 V; Steckverbindung; -25...90; (auf Anfrage: -40...100 °C) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PT9553
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D