Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PTU404 - Transmitter kleine Bauform PT / PU
Bill of material
PTU404
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PTU404: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 Außengewinde; Analogsignal; 4...20 mA; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PTU404
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D