Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
PU T2,5 25 - Polyurethan Formriemen T2,5/25
Bill of material
PU T2,5 25
ARTIKELID
Artikelnummer
PU T2,5 25
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Polyurethan Formriemen T2,5/25
BELTPRO
Riemenprofil
T2,5
DIVISION
Teilung
2 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
120 - 950 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
25 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge T2,5 25
NUMTEETH
Zähnezahl
48- 380
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Steel
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
1,3 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
0,7 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
35 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/polyurethane-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-power-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D