Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PU5404 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PU5404
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PU5404: Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 filetage extérieur; signal analogique; 0...10 V; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PU5404
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PU-010-SEG14-B-DVG/US/ /W
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D