Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PV7601 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PV7601
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PV7601: Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3626 psi; 0...25 MPa;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3626 psi; 0...25 MPa; 1/4" NPT filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PV7601
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D