Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PVC, 2 m, 3-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AV-703-M8-276
ORDERNO
Artikelnummer
330-320-006
TYPE
Bezeichnung
DW-AV-703-M8-276
PR
Baureihe
Extreme
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M8 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
3 mm
C
Anschluss
PUR, 0,2 m + M8 3-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 100 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
29.2 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Ax-703-M8 V1.0.1
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D