IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
517000179
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Overflow valve
Type V185
PVC-U/PTFE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/uberstromventil/typ_v185/pvc_u_ptfe/uv_typ85_typ185_asmtab.prj},{NB=517000179(Klebestutzen_DN010_PVC-U_PTFE) },{IDNR=},{TYPVIS=Typ V185},{GH=PVC-U},{MN=PTFE},{AN=Klebestutzen},{DN=DN010},{PPATH=../../parts/uv_typ85_typ185.asmtpl.prj},{INFO=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/PTFE - Overflow valve Type V185
Bill of material
517000179
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000179
TYPVIS
Type
Type V185
GH
Housing
PVC-U
MN
Membran
PTFE
AN
Port
Klebestutzen
Flansch
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
Klebestutzen
Flansch
Verschraubung mit Klebemuffe
Verschraubung mit PE-Schweissstutzen
DN
Nominal size
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN010
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83
mm
H
Height H
138.5
mm
SH
Height h
20
mm
SH2
Height h2
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
L
Length L
134
mm
SD
Ø d
16
mm
SDU
Ø du
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length LS
-
mm
SDB
Ø db
-
mm
LF
Length Lf
-
mm
D
Ø D
-
mm
K
LKR Ø K
-
mm
SB
Width b
-
mm
NXSD2
n x Ø d2
-
mm
GEW
Weight
-
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D