Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVDF/FKM - Druckminderer Typ V182
Stückliste
auf Anfrage
CNSORDERNO
Bestellnummer
auf Anfrage
TYPVIS
Typ
Typ V182
GH
Gehäuse
PVDF
MN
Membran
FKM
DN
Nennweite
AN
Anschluß
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
70 mm
SH
Höhe h
35 mm
L
Länge L
- mm
H
Höhe H
144.5 mm
SDB
Ø db
45 mm
LF
Länge Lf
160 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
SB
Breite b
12 mm
D
Ø D
95 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Länge ls
- mm
LS
Länge Ls
- mm
SS
Wandstärke s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Länge le
- mm
SZ
Länge z
- mm
GEW
Masse
1.29 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D