Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVDF/FKM - Pressure reducer Typ V182
Nomenclature
auf Anfrage
CNSORDERNO
Numéro de commande
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V182
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
FKM
DN
Nominal size
AN
Anschluß
DB
Notice technique
Produktinformationen
SD
Ø d
- mm
DG
Ø DG
70 mm
SH
Height h
35 mm
L
Length L
- mm
H
Height H
144.5 mm
SDB
Ø db
45 mm
LF
Length Lf
160 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14 mm
SB
Width b
12 mm
D
Ø D
95 mm
SDU
Ø du
- mm
SLS
Length ls
- mm
LS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SLE
Length le
- mm
SZ
Length z
- mm
GEW
Poids
1.29 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D