IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Pressure regulating valves
Pressure reducer
Type V182
PVDF/FKM
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{frank/armaturen/druckregelarmaturen/druckminderer/typ_v182/pvdf_fkm/typ_v182_v82_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage_(DN015FlanschPVDF-FKM)},{IDNR=},{TYPVIS=Typ V182},{GH=PVDF},{MN=FKM},{DN=DN015},{AN=Flansch},{PPATH=../../parts/typ_v182_v82_asmtpl.prj},{DB=Produktinformationen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FKM - Pressure reducer Typ V182
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order No.
auf Anfrage
TYPVIS
Type
Typ V182
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
FKM
DN
Nominal size
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
AN
Connection
Flansch
Schweisstutzen
Verschraubung mit PVDF-Schweissstutzen
Verschraubung mit Schweissmuffe
Flansch
Schweisstutzen
Verschraubung mit PVDF-Schweissstutzen
Verschraubung mit Schweissmuffe
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
-
mm
DG
Ø DG
70
mm
SH
Height h
35
mm
L
Length L
-
mm
H
Height H
144.5
mm
SDB
Ø db
45
mm
LF
Length Lf
160
mm
K
LKR Ø K
65
mm
NXSD2
n x Ø d2
4x14
mm
SB
Width b
12
mm
D
Ø D
95
mm
SDU
Ø du
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length Ls
-
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLE
Length le
-
mm
SZ
Length z
-
mm
GEW
Weight
1.29
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D