Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVDF/PTFE - Pressure relief valve type V786
Nomenclature
517000985
CNSORDERNO
Numéro de commande
517000985
TYP
Type
Typ V786
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
AN
Anschluß
DN
Nominal size
INFO
Notice technique
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
137 mm
SH
Height h
39 mm
L
Length L
172 mm
SLS
Length ls
34.4 mm
SD
Ø d
20 mm
LF
Length Lf
- mm
SB
Width b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SDB
Ø db
- mm
SZ
Length z
- mm
SLE
Length le
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length LS
- mm
GEW
Poids
0.80 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D