Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/PTFE - Pressure relief valve type V786
Bill of material
517000985
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000985
TYP
Type
Typ V786
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
AN
Port
DN
Nominal size
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
137 mm
SH
Height h
39 mm
L
Length L
172 mm
SLS
Length ls
34.4 mm
SD
Ø d
20 mm
LF
Length Lf
- mm
SB
Width b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SDB
Ø db
- mm
SZ
Length z
- mm
SLE
Length le
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length LS
- mm
GEW
Weight
0.80 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D