Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/PTFE - Pressure relief valve type V786
Bill of material
517000985
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000985
TYP
Type
Typ V786
GH
Housing
PVDF
MN
Membran
PTFE
AN
Port
DN
Nominal size
INFO
Data sheet
Produktinformationen
DG
Ø DG
83 mm
H
Height H
137 mm
SH
Height h
39 mm
L
Length L
172 mm
SLS
Length ls
34.4 mm
SD
Ø d
20 mm
LF
Length Lf
- mm
SB
Width b
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
D
Ø D
- mm
K
LKR Ø K
- mm
SDB
Ø db
- mm
SZ
Length z
- mm
SLE
Length le
- mm
SDM
Ø dm
- mm
SDU
Ø du
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length LS
- mm
GEW
Weight
0.80 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D