Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC4.E16_S55375-C100
Stückliste
PXC4.E16 Automation Station(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55375-C100
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
PXC4.E16 Automationsstation
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
PXC4.E16
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
SA71012ID04
Breite
198 mm
SA71012ID05
Tiefe
71 mm
SA71012ID06
Höhe
124 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.483 kg
SA700ID06
Maximale Umgebungstemperatur (während des Betriebs)
°C
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55375-C100
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625004729
SA810ID10
Beschreibungstext
Automationsstation mit 16 Ein-/Ausgängen für BACnet/IP
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäude automatisierte Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C100
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.