IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
PXC4.E16 Automation Station(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Building automation systems
Desigo
Automation controls and operations
Automation stations PXC4...PXC7
PXC4.E16
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/gebaeudeautomationssysteme/desigo/automationundbedienung/automationsstationenpxc4pxc7/pxc4e16/pxc4_e16_s55375_c100.prj},{NB=PXC4.E16 Automation Station(0)},{SA810ID03=S55375-C100},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA700ID04=PXC4.E16 Automation Station},{BUSPROTOKOLL=BACnet},{SA110ID05=PXC4.E16},{SA100ID04=ohne Display},{SA71012ID04=198},{SA71012ID05=71},{SA71012ID06=124},{SA71012ID07=0.483},{SA700ID06=},{SA810ID04=S55375-C100},{SA810ID06=4047625004729},{SA810ID10=Automationsstation mit 16 Ein-/Ausgängen für BACnet/IP},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=NMP},{SA010ID12=20210530},{ETIMCLASSC=EC001102},{ETIMCLASSN=Energy management for bus system},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
PXC4.E16_S55375-C100
Bill of material
PXC4.E16 Automation Station(0)
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA810ID03
Order number
S55375-C100
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
PXC4.E16 Automation Station
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA110ID05
Product type (ASN)
PXC4.E16
SA100ID04
Version Room control units
ohne Display
SA71012ID04
width
198
mm
SA71012ID05
depth
71
mm
SA71012ID06
height
124
mm
SA71012ID07
mass (net)
0.483
kg
SA700ID06
Maximum ambient temperature (during operation)
°C
SA810ID04
DataNorm number
S55375-C100
SA810ID06
GTIN number
4047625004729
SA810ID10
Description text
Automation station with 16 inputs/outputs for BACnet/IP
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM classname
Energy management for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass title
Building Automated Control Panels
UNICLASSC
Uniclass Code
Pr_75_50_18_41
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C100
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..