Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC5.E003_S55375-C103
Stückliste
PXC5.E003 Automation Station(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55375-C103
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
PXC5.E003 Automationsstation
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA110ID05
Produkttyp (ASN)
PXC5.E003
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
SA71012ID04
Breite
112 mm
SA71012ID05
Tiefe
49 mm
SA71012ID06
Höhe
124 mm
SA71012ID07
Masse (netto)
0.351 kg
SA700ID06
Maximale Umgebungstemperatur (während des Betriebs)
°C
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55375-C103
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625008680
SA810ID10
Beschreibungstext
Systemsteuerung für BACnet/IP
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001102
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Energiemanagement für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Gebäude automatisierte Schalttafeln
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18_41
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C103
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D