Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC5.E24_S55375-C104
Stückliste
S55375-C104
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA110ID05
Typ /ASN
PXC5.E24
SA100ID04
Einsatzbereich
Raumautomation
SA700ID04
Produktname
Automation Station, 24 Input/Outputs, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC
PREVIEW
LOD
LOD Level
SA200ID03
Ausführung
mit Steuerung und Regelung
SA250ID03
Kommunikationsfähigkeit
kommunikativ
SA95003ID20
Datenbus-Anschlussmöglichkeit
BACnet, M-Bus, Modbus, KNX, http (Hypertext Transfer Protocol)
SA260ID03
I/O
Automationsstation (Controller)
SA300ID03
Bauweise
Kompakt
SA400ID03
Einbauform
Aufbau-/Aufputz
SA450ID03
Art der Befestigung
Schraubbefestigung, Sammelschienenbefestigung
SA500ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-5 °C
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50 °C
SA700ID07
min. Lagertemperatur
-25 °C
SA700ID08
max. Lagertemperatur
70 °C
SA700ID09
min. Transporttemperatur
-25 °C
SA700ID10
max. Transporttemperatur
70 °C
SA71016ID04
Länge
69.00 mm
SA71016ID05
Breite
270.00 mm
SA71016ID06
Höhe
124.00 mm
SA71016ID07
Masse (netto)
0.770 kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C104 mm
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55375-C104
SA810ID04
DATANORM-Nummer
S55375-C104
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
PXC5.E24 Automation Station
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM classname
Free programmable controller
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 25 21
OMNICLASS
OmniClass title
Programmable Logic Controllers
UNICLASSC
Pr_75_50_20_68
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
50
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D