Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
PXC7.E400L_S55375-C105
Stückliste
S55375-C105
SA010ID04
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
SA700ID04
Produktname
PXC7.E400L Automationsstation
PREVIEW
Vorschau
SA110ID05
Warenhauptgruppe
PXC7.E400L
SA100ID04
Einsatzbereich der Automationseinrichtungen
Anlagenautomation
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
BACnet
SA200ID03
Ausführung der Automationseinrichtungen
Mit Steuerung und Regelung
SA250ID03
Kommunikationsfähigkeit der Automationseinrichtungen
Kommunikativ
SA260ID03
I/O
Automationsstation (Controller)
SA300ID03
Bauweise der Automationseinrichtungen
Modular
SA350ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
beliebig
SA400ID03
Einbauform
Aufbau-/Aufputz/Sammelschienenaufbau
SA450ID03
Art der Befestigung
Schraubbefestigung/ Sammelschienenbefestigung
SA460ID03
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung
Beliebig
SA500ID03
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
SA700ID05
min. Transporttemperatur
-5 °C
SA700ID06
max. Transporttemperatur
50 °C
SA700ID07
min. Transporttemperatur
-25 °C
SA700ID08
max. Transporttemperatur
70 °C
SA700ID09
min. Transporttemperatur
-25 °C
SA700ID10
max. Transporttemperatur
70 °C
SA700ID11
min. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
5 % rF
SA700ID12
max. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA740ID03
Bezeichnung der Zulassung
CE
SA700ID13
Betauung zulässig
Nein
SA700ID14
Schutzart (IP)
IP20
SA71016ID04
Länge
198.00
SA71016ID05
Breite
71.00
SA71016ID06
Höhe
124.00
SA71016ID08
Gewicht
516.00
SA740ID04
Zulassungskennzeichen
CE conformity
LINK
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55375-C105
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55375-C105
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55375-C105
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625011567
SA810ID10
Beschreibungstext
Automationsstation, 400 Datenpunkte, Modbus, BACnet/IP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Free programmable controller
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 13 13 11
OMNICLASS
OmniClass Titel
Building Automated Control Panels
UNICLASSC
Uniclass number
Pr_75_50_18_41
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.