Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PY9071 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PY9071
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PY9071: Capteur de pression pour homogénéiseur; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...2
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression pour homogénéiseur; 0...250 bar; 0...3625 psi; 0...25 MPa; raccordement d'homogénéisateurs; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) mA; 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:5) V; Connecteur; 5...125; (150 maximum 1h) °C; IP 67; pression relative
BN
Bestellnummer
PY9071
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D