Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PZH-plus - Pince concentrique à 3 doigts - Pince à grande course
Nomenclature
SCHUNK-0305370 PZH-plus 30
IDNR
ID
TYP
Description
CALC
Outil de calcul et de conception « Préhension »
HUB
Course par doigt
ZHU
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
AS
Kit de montage pour détecteur inductif (facultatif à commander)
ASBIP
Kit support pour capteur de position (facultatif à commander)
ADS
Étoile d'éjection à ressort (facultatif à commander)
HUBA
Course Étoile d'éjection à ressort
HUBBACKE
Course par doigt
mm
SCHLIESSKRAFT
Force de fermeture/ouverture
N
EIGENMASSE
Poids
kg
WERKSTUECKGEWIC
Poids de pièce recommandé
kg
FLUIDVERBRAUCH
Consommation de fluide course double
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
2/8 bar
NENNBETRIEBSDRU
Pression d'utilisation nominale
6 bar
SCHLIESSZEIT
Temps de fermeture/ouverture
s
FINGERLAENGE
Longueur de doigt max. admissible
mm
MASSEFINGER
Masse maximale admissible par doigt
kg
SCHUTZART
Indice de protection IP
40
UMGEBUNGSTEMPER
Température ambiante min./max.
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Répétabilité
mm
REINRAUMKLASSE
Classe salle blanche ISO-14644-1
5
SPERRLUFTDRUCK
Pression de purge d'air min./max.
0.5/1 bar
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84799070
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D