Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QAE2120.010_BPZ:QAE2120.010
Stückliste
QAE2120.010 Temperaturfühler(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QAE2120.010 Temperaturfühler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QAE2120.010
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
80.000
SA71015ID05
Breite
31.000
SA71015ID06
Höhe
60.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.110
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP42
SA700ID11
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAE2120.010
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:QAE2120.010
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:QAE2120.010
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914073464
SA810ID10
Beschreibungstext
QAE2120.010 Temperaturfühler
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010909
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Eintauchtemperaturfühler, passiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22
SA810ID030
Suchnummer
QAE2120.010_BPZ:QAE2120.010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D