Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QAE9120.010_S55720-S516
Stückliste
QAE9120.010 Tauchfühler LG-Ni1k 0.1m
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QAE9120.010 Tauchfühler LG-Ni1k 0.1m
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QAE26.9
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
0
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
80.000
SA71015ID05
Breite
31.000
SA71015ID06
Höhe
60.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.110
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP42
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
0.000
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S516
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55720-S516
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55720-S516
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625013462
SA810ID10
Beschreibungstext
0
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010909
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Eintauchtemperaturfühler
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_88
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D