Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QAP21.2_BPZ:QAP21.2
Stückliste
QAP21.2 Kabeltempfühler(Solaranwendung)(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QAP21.2 Kabeltempfühler(Solaranwendung)
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QAP21.2
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
50.000
SA71015ID05
Breite
6.000
SA71015ID06
Höhe
6.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.060
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP67
SA700ID11
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QAP21.2
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:QAP21.2
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:QAP21.2
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914073419
SA810ID10
Beschreibungstext
QAP21.2 Kabeltempfühler(Solaranwendung)
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010900
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Kabeltemperaturfühler, passiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.TEMPERATURESENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 11 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Temperatur-Sensoren
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D