Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QBF60_61 - 滚轮 台阶型 半导体晶圆输送 侧面带孔型
明细表
QBF60-D60
CODE
代码
TYPE1
类型1
台阶型
TYPE2
类型2
侧面带孔型
MAT1
芯材材质
SUR1
芯材表面处理
本色阳极氧化
MAT2
衬层材质
聚氨酯(棕褐色)
HAR
衬层硬度
肖氏 A95
D
mm
DD
d
12 mm
D1
53 mm
D2
44 mm
T
8 mm
L
35 mm
L1
5 mm
L2
9 mm
L3
21 mm
L4
5 mm
S
5 mm
DD1
d1
12 mm
DD2
d2
16 mm
M
M4深6 mm
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D