IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QBF60-D60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbf60_61.prj},{NB=QBF60-D60},{CODE=QBF60},{TYPE1=Step type},{TYPE2=Side hole type},{MAT1=A6061},{SUR1=clear anodizing },{MAT2=Polyurethane (brown)},{HAR=Shaw A95},{D=60},{L=35},{L1=5},{L2=9},{L3=21},{L4=5},{S=5},{DD1=12},{M=M4SHEN6},{LINK=WEBSITE LINK}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QBF60_61 - title
Bill of material
QBF60-D60
CODE
QBF60
QBF60
TYPE1
type1
Step type
TYPE2
type2
Side hole type
MAT1
Core material material
A6061
A6061
SUR1
Surface treatment of core materials
clear anodizing
MAT2
Lining material
Polyurethane (brown)
HAR
Lining hardness
Shaw A95
D
60
70
80
60
70
80
mm
DD
d
12
mm
D1
53
mm
D2
44
mm
T
8
mm
L
35
mm
L1
5
mm
L2
9
mm
L3
21
mm
L4
5
mm
S
5
mm
DD1
d1
12
mm
DD2
d2
16
mm
M
M4SHEN6
mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D