Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE63 - Steel universal ball, turning type, screw cutting type, garbage chute discharge type
Bill of material
QDE63-50
CODE
code
QDE63
TYPE
type
Screw cutting type / garbage chute discharge type
MAT
The main material
15CrMo
MAT1
Ball material
GCr15
MAT2
Cover material
S20C
SUR
Surface treatment
Nickel platedc
SPE
Specification
D
30 mm
D1
27 mm
DD
d
19.050 mm
B
6.0 mm
HH1
h1
26.0 mm
HH2
h2
10 mm
T
5.0 mm
M
M8 mm
W
1.5 mm
W1
1.5 mm
HOLE
Garbage discharge hole
Shell head
LOAD
Withstand load
60
LINK
weblink
website link
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D