Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QLS60_BPZ:QLS60
Stückliste
QLS60 Sonnenfühler(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QLS60 Sonnenfühler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QLS60
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
51.000
SA71015ID05
Breite
46.000
SA71015ID06
Höhe
92.000
SA71015ID07
Masse (netto)
1.810
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP65
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID11
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID12
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb)
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
SA400ID03
Werkstoff des Gehäuses
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QLS60
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:QLS60
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:QLS60
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914084767
SA810ID10
Beschreibungstext
QLS60 Sonnenfühler
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
0.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011568
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Sonnensensor, aktiv
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.LIGHTSENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Allgemeine Instrumente und Steuerelemente
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_21
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D