Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QPM1164_S55720-S456
Stückliste
QPM1164 Kanalfühler CO2 / T)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
0
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Anlagenautomation
SA71015ID04
Länge
80.000
SA71015ID05
Breite
SA71015ID06
Höhe
88.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.250
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP54
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
-5.00
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
45.00
SA700ID17
Betauung zulässig
nein
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S456
SA740ID04
Zertifikate
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID14
Mengeneinheit pro Verpackung
PCE
SA810ID15
Mengeneinheit
1.00
SA810ID16
Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010936
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Kanalluftqualitätssensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.NOTDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
General Instruments and Controls
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D