Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QSA2700_S55720-S457
Stückliste
S55720-S457
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ModBus
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
86.000
SA71015ID05
Breite
30.000
SA71015ID06
Höhe
86.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.140
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
SA350ID03
Einbaulage
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP30
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S457
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000926
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Physikalischer Sensor für Bussystem
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.NOTDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 17
OMNICLASS
OmniClass Titel
Konzentrationsmessgeräte und Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_76_02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D