Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QVWSSF - Universal joint / double joint type / telescopic type
Bill of material
QVWSSF-32-16X16 Y 230
CNSORDERNO
CODE
Code
QVWSSF
LX
type
MAT
Main_Body
SCR440
RCL
heat_treatment
Conditioning
FJ
enclosure
2 fixing pins,2 retaining rings
D
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
L
mm
L2
mm
E
mm
LMINLMAX
Lmin/Lmax
mm
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
F
mm
BJS9
bjs9
mm
S1
mm
H1
mm
G
mm
DD1
d1
mm
Y
mm
INFOTEXT
website
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D