Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
R10..20D/DV - Durchgangsventile
Stückliste
R20D
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Heizkörperarmaturen für Zweirohrheizungen
SA110ID04
Armaturentyp
SA110ID06
Produktklassifikation
Durchgangsventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA450ID03
Oberfläche
Vernickelt
SA700ID04
Armaturtyp
Ventilgehäuse für Thermostatventil/Verteilergehäuse für Ventilgarnitur
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
10 bar
SA700ID09
max. Differenzdruck
mbar
SA700ID10
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
1.000 VA
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID28
Nennmaß DN
SA700ID30
Nenndruck PN
10
SA700ID40
zul. Medien
Wasser
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D