Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
R10..20DQ - Durchgangsventile mit Durchflussregelung
Stückliste
R20DQ
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID003
Hersteller-Bestellnummer
SA100ID04
Einsatzbereich
Heizkörperarmaturen für Zweirohrheizungen
SA110ID04
Armaturentyp
SA110ID06
Produktklassifikation
Durchgangsventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA450ID03
Oberfläche
Vernickelt
SA700ID04
Armaturtyp
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
100 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
10 bar
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID28
Nennmaß DN
SA700ID30
Nenndruck PN
10
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID35
Mess- bzw. Regelbereich des Durchflussbereich (von … bis)
10..150 ℓ/h
SA700ID40
zul. Medien
Wasser
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
0 %
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D