Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Rigon
Descrizione
R325 0.5° - Bussole di iniezione con raggio 40
Lista materiale
R325 05 F3 18X56
SIG
Sigla
R325
COD
Codice
S
± 0.02
mm
K
Altezza
mm
D1
Diametro
mm
D
Diametro
mm
L
Lunghezza
mm
DD
Ø d G7
mm
MAT
Materiale
Acciaio 1.2826
DS
Durezza in superficie
55 ± 2 HRC
RES
Resistenza al cuore
110 - 130 kg/mm²
TR
Trattamento termico
Cementazione e tempera
FIN
Finitura superficiale
Finemente rettificata
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D