Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
R531 - TERMINAL BLOCK COVER FOR TERMINAL R530
Stückliste
R531114PG16.P01
CODE
Art.
R531114PG16.P01
MIS01
A
114 mm
MIS02
B
114 mm
MIS03
C
20.5 mm
MIS04
E
27 mm
MIS05
F
53.5 mm
MIS07
H
37 mm
MIS08
H1
35 mm
MIS09
I
75 mm
MIS10
L
18 mm
MIS11
M
35.5 mm
MIS14
d1
PG16 mm
MIS15
d2
7.5 mm
MIS16
d3
17.5 mm
MIS19
d6
16 mm
MIS20
g
5 mm
MIS21
h
86 mm
MIS22
h1
96 mm
MIS23
h2
5 mm
MIS24
h3
32.5 mm
MIS26
h5
5 mm
MIS27
h9
27.5 mm
MIS29
Weight
86 gr
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D