Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R555 - SPINDLE GUARD WITHOUT SIDE HOLES
Bill of material
R555170.T01
CODE
Art.
R555170.T01
MIS01
H
71 mm
MIS02
D
88 mm
MIS03
d
80 mm
MIS04
L
170 mm
MIS05
l
142 mm
MIS06
A
7 mm
MIS07
B
15 mm
MIS08
h
8 mm
MIS09
h1
63 mm
MIS10
Weight
100 gr
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D