IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RAF32-D50-L80-SC0-M12-N12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/raf31_36.prj},{NB=RAF32-D50-L80-SC0-M12-N12},{CODE=RAF32},{TYPE=Lcczd},{TYPOOL=Lwzdbs},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{SC=0.0},{M=12},{N=12},{W=41},{V1=20},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=0},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{SCPOOL=[0-$SCPOOL2./1]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RAF31_36 - 圆形支柱·一端外螺纹一端内螺纹·螺纹指定带扳手槽型
明细表
RAF32-D50-L80-SC0-M12-N12
CODE
型号
RAF32
RAF32
TYPE
类型
L尺寸指定型
TYPOOL
类型
螺纹指定带扳手槽型
MAT
材质
SS400
SS400
SUR
表面处理
发黑
发黑
D
50
50
mm
L
L最小单位0.5
mm
Enter value for L
L最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
確定
LTOL
L公差
+0.2/-0.2
SC
mm
Enter value for SC
mm
cm
inch
ft
確定
M
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
N
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
W
41
41
mm
V1
20
20
mm
LC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
MC
变更外螺纹长度
N/A(不做加工)
MC(变更外螺纹长度)
N/A(不做加工)
MC(变更外螺纹长度)
MC1
MC最小单位0.1
0.000
0.000
mm
LD
增加六角扳手通用孔
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
LD1
LD最小单位1
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D