IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
RAK-TW.1000S-H Temp.Wächter 15..95ºC(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Standard controllers
Communicating heating controllers
Field devices for RMH760B.. and RMK770..
Monitors
RAK-TW.1000S-H
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/standardcontrollers/communicatingheatingcontrollers/fielddevicesforrmh760bandrmk770/monitors/raktw1000sh/rak-tw_1000s-h_s55700-p116.prj},{NB=RAK-TW.1000S-H Temp.Wächter 15..95ºC(0)},{SA810ID03=S55700-P116},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=55},{SA71012ID05=64.00},{SA71012ID06=156.00},{SA71012ID07=0.31},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=RAK-TW.1000S-H Temp.Wächter 15..95ºC},{SA110ID05=RAK-TW.1000S-H},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55700-P116},{SA740ID04=},{SA810ID04=S55700-P116},{SA810ID06=7612914067340},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
RAK-TW.1000S-H_S55700-P116
Bill of material
RAK-TW.1000S-H Temp.Wächter 15..95ºC(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
RAK-TW.1000S-H Temp. monitor 15..95ºC
SA110ID05
Main product group
RAK-TW.1000S-H
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA100ID04
Version Room control units
without display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Length
55
mm
SA71012ID05
Width
64.00
mm
SA71012ID06
Height
156.00
mm
SA71012ID07
Height
0.31
kg
SA700ID06
0.000
SA700ID11
0.000
SA700ID12
0.000
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S55700-P116
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
S55700-P116
SA810ID04
DataNorm number
S55700-P116
SA810ID06
GTIN number
7612914067340
SA810ID10
Description text
Temperature monitor, 15...95 °C, capillary 700 mm, contact clamping strap
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001446
ETIMCLASSN
ETIM classname
Temperature monitoring relay
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 13
OMNICLASS
OmniClass title
Building Control Systems
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..