Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
Bill of material
9345.730
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Designation 2
B
Width
140 mm
H
Height
345 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D