Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
Спецификация
9345.730
BEST
Model No.
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Обозн. 2
B
Width
140 mm
H
Height
345 mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D