Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Rated current max. 500 A - 4-пол.
Спецификация
9345.714
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
185 mm
H
Высота
300 mm
VE
Упаковка
1
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D