Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 65 A - with tension spring clamp
Bill of material
9340.620
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
OM-adaptors 65A, B=55mm
BEZ2
Designation 2
B
Width
55 mm
H
Height
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D