Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Rated current max. 65 A - with tension spring clamp
Спецификация
9340.620
BEST
Model No.
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
OM-adaptors 65A, B=55mm
BEZ2
Designation 2
B
Width
55 mm
H
Height
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D