Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
RB50 - Dreiwegeventil PN16
Stückliste
RB50/31,5
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Absperr- und Regelarmaturen
SA110ID04
Armaturentyp
RB, Dreiwegeventil, PN16
SA110ID06
Produktklassifikation
3-Wege-Ventil
SA200ID03
Bauformen
Drei-Wege
SA300ID03
Anschlussarten
Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID04
Armaturtyp
Regelungsarmaturen mit Antrieb
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
150 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID25
Masse (netto)
5.60 kg
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID28
Nennmaß DN
50
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
0 °C
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D