Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
RBQ15 - differenzdruckunabhängiges Kombiventil
Stückliste
RBQ15/0,5
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
SA100ID04
Einsatzbereich
Absperr- und Regelarmaturen
SA110ID04
Armaturentyp
RBQ, Kombiventil PN 16
SA110ID06
Produktklassifikation
Kombiventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA250ID03
Garniturvariante
ohne Messventile
SA300ID03
Anschlussarten
In Durchflussrichtung: 1. Außengewinde,2. Innengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
Roh
SA700ID04
Armaturtyp
Durchfluss-/Volumenstromregler
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA700ID09
max. Differenzdruck
4000 mbar
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Ja
SA700ID25
Masse (netto)
0.45 kg
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID28
Nennmaß DN
15
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID34
Regelbereich des Differenzdruck (von … bis)
20..400 mbar
SA700ID35
Mess- bzw. Regelbereich des Durchflussbereich (von … bis)
ℓ/h
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D