IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
RCA-RGD4R-I-20-12-50-A1-P
IAI
Cylinder (Robot Cylinder)
Rod/Radial Cylinder/Wide Rod Type
RCA series
With Double Guide
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iai/cylinder_robot/rod_type/rca_series/with_double_guide/rca_rgd4r_asmtab.prj},{NB=RCA-RGD4R-I-20-12-50-A1-P(0)},{TYPE=RCA-RGD4R},{XTYPE=2},{ENTYPE=I},{ENTYPE2= 'I', 'Incremental', 'A', 'Absolute'},{YTYPE=20},{YTYPE2='20','20W','30','30W'},{LBS=12},{LBS1='12','6','3'},{S=50},{CON=A1},{SX=50,100,150,200,250,300},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTBRAKE=},{OPTIM=},{OPTOCS=},{OPTREV=},{OPTPS=},{POR=0},{PPATH=rca_rgd_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCA - RGD4R
Bill of material
RCA-RGD4R-I-20-12-50-A1-P
CNSORDERNO
Order number
RCA-RGD4R-I-20-12-50-A1-P
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
YTYPE
Motor output
20W
30W
20W
30W
W
LBS
Lead of Ball Screw
12
6
3
12
6
3
mm
S
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
CON
Controller
A1
A3
A5
A6
A1
A3
A5
A6
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
Robot Cable
No cable
LTC
Cable Length
1
3
5
1
3
5
m
OPTBRAKE
Option: Brake
No
Yes
No
Yes
OPTIM
Option : Installation method
No
Foot bracket
Flange bracket (Rear)
Rear mounting plate
Clevis bracket
No
Foot bracket
Flange bracket (Rear)
Rear mounting plate
Clevis bracket
OPTOCS
Option : Origin confirmation sensor
No
Yes
No
Yes
OPTREV
Option : Home reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTPS
Option : Power saving
No
Yes
No
Yes
POR
Position of rod
mm
값 입력 POR
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D